??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
M4B12
HELP_VARIABLE
会社名
KANA (片山チエン株式会社)
説明
ピニオンギヤB形(モジュール4)
部品表
M4B12
PNO
製品 No.
M4B12
M
モジュール
4 mm
NOT
歯数
12 mm
DO
歯先円直径
56 mm
DP
基準円直径
48 mm
SD
軸穴径
20 mm
BD
ボス径
35 mm
T
歯幅
40 mm
BL
全長
60 mm
SH
形状
S1
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
Embedded user actions